CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800
-
Kabel
2305907
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (50-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 8 m
Productdetails
| Producttype | Systeemkabel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| kabellengte | 8 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 50 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | 50X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 50x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 86 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 161 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| kabeluitvoering | Kabel voor één module |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| zwart | IDC/FLK50 (1) = () |
| bruin | IDC/FLK50 (2) = () |
| rood | IDC/FLK50 (3) = () |
| oranje | IDC/FLK50 (4) = () |
| geel | IDC/FLK50 (5) = () |
| groen | IDC/FLK50 (6) = () |
| blauw | IDC/FLK50 (7) = () |
| paars | IDC/FLK50 (8) = () |
| grijs | IDC/FLK50 (9) = () |
| wit | IDC/FLK50 (10) = () |
| wit-zwart | IDC/FLK50 (11) = () |
| wit-bruin | IDC/FLK50 (12) = () |
| wit-rood | IDC/FLK50 (13) = () |
| wit-oranje | IDC/FLK50 (14) = () |
| wit-geel | IDC/FLK50 (15) = () |
| wit-groen | IDC/FLK50 (16) = () |
| wit-blauw | IDC/FLK50 (17) = () |
| wit-paars | IDC/FLK50 (18) = () |
| wit-grijs | IDC/FLK50 (19) = () |
| bruin-zwart | IDC/FLK50 (20) = () |
| bruin-rood | IDC/FLK50 (21) = () |
| bruin-oranje | IDC/FLK50 (22) = () |
| bruin-geel | IDC/FLK50 (23) = () |
| bruin-groen | IDC/FLK50 (24) = () |
| bruin-blauw | IDC/FLK50 (25) = () |
| bruin-paars | IDC/FLK50 (26) = () |
| bruin-grijs | IDC/FLK50 (27) = () |
| bruin-wit | IDC/FLK50 (28) = () |
| groen-zwart | IDC/FLK50 (29) = () |
| groen-bruin | IDC/FLK50 (30) = () |
| groen-rood | IDC/FLK50 (31) = () |
| groen-oranje | IDC/FLK50 (32) = () |
| groen-blauw | IDC/FLK50 (33) = () |
| groen-paars | IDC/FLK50 (34) = () |
| groen-grijs | IDC/FLK50 (35) = () |
| groen-wit | IDC/FLK50 (36) = () |
| geel-zwart | IDC/FLK50 (37) = () |
| geel-bruin | IDC/FLK50 (38) = () |
| geel-rood | IDC/FLK50 (39) = () |
| geel-oranje | IDC/FLK50 (40) = () |
| geel-blauw | IDC/FLK50 (41) = () |
| geel-paars | IDC/FLK50 (42) = () |
| geel-grijs | IDC/FLK50 (43) = () |
| geel-wit | IDC/FLK50 (44) = () |
| grijs-zwart | IDC/FLK50 (45) = () |
| grijs-bruin | IDC/FLK50 (46) = () |
| grijs-rood | IDC/FLK50 (47) = () |
| grijs-oranje | IDC/FLK50 (48) = () |
| grijs-geel | IDC/FLK50 (49) = () |
| grijs-groen | IDC/FLK50 (50) = () |
| aansluiting 1 | |
| Aansluitmethode | afzonderlijke aders |
| Striplengte (Mantel) | 150 mm |
| aantal polen | 50 |
| Opmerking | De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2305907 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK2213 |
| Productcode | DK2213 |
| GTIN | 4046356039239 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.242,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.242,9 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
20- en 50-polig
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding
Aan één zijde open uiteinde
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem