ILB PB 24 DI32
-
I/O-module
2862398
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, Digitale ingangen: 32, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 156 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| diepte | 57 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen met connectoren |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| Railmontage |
| PROFIBUS DP | |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-bus |
| aantal polen | 9 |
| overdrachtssnelheid | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 32 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | 5 mA |
| Sensorstroom totaal | max. 4 A |
| toelaatbare kabellengte naar de sensor | 30 m |
| aanspreektijd typ. | ca. 500 µs |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connector |
| aantal kanalen | 32 |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 50 mA |
| Potentialen: voeding van de sensoren (US1) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 2 A |
| Potentialen: voeding van de sensoren (US2) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 2 A |
| Potentialen | |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | 50 mA |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Periferie / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Periferiebereik / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: PROFIBUS / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 85 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| stooremissie | Industriële omgeving |
| Artikelnummer | 2862398 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI1A2 |
| Productcode | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918929077 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 510,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 510 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
32 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 125 mA
Diagnose- en statusindicaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem