Het kopstation met geïntegreerde I/O's is bestemd voor toepassing in een EtherNet/IP™-netwerk en vormt het verbindende element met het Inline-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 61 Inline-deelnemers worden aangesloten. Het kopstation ondersteunt maximaal 8 PCP-deelnemers. Voor de integratie van het Inline-station in het programmeersysteem is een bijbehorend EDS-bestand beschikbaar. Dit bestand kan via www.phoenixcontact.com/products bij het artikel worden gedownload.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Kopstation
2897758
Inline, Kopstation, EtherNet/IP™, RJ45-Bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen met connectoren |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| EtherNet/IP™ | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| toelaatbare aderdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (Twisted-Pair) |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning)) |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (automatische herkenning, geen combinatiesysteem) |
| Veldbus: Localbus gateway | |
| max. aantal localbusdeelnemers | 61 (On-Board-I/O's zijn twee deelnemers) |
| systeemgrenzen | |
| Aantal procesdata (Ingangsgegevens) | max. 504 byte |
| Aantal procesdata (Uitgangsgegevens) | max. 504 byte |
| Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 61 (On-Board-I/O's zijn twee deelnemers) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 8 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 0 |
| Programmeergegevens | |
| ingangsadressen | 8 Bit |
| uitgangsadressen | 4 Bit |
| registerlengte (bus) | 16 Bit |
| registerlengte (master) | 512 byte |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Inline-connector |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
| stroomverloop | begrensd op maximaal 3 mA |
| toelaatbare kabellengte naar de sensor | 100 m |
| typische ingangsstroom per kanaal | typ. 3 mA |
| aanspreektijd typ. | ca. 500 µs |
| vertragingstijd bij signaalwisseling van 0 naar 1 | 1,2 ms |
| vertragingstijd bij signaalwisseling van 1 naar 0 | 1,2 ms |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Inline-connector |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; vrijloopbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC -1 V (bij nominale stroom) |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | ca. -30 V |
| maximale belastbaarheid per uitgang | max. 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | max. 2 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 10 µA (In niet-belaste toestand kan ook bij een niet-ingestelde uitgang een spanning worden gemeten.) |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale ohmse belasting | max. 250 µs (bij 0,5 A belasting) |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale ohmse belasting | max. 50 µs (bij 0,5 A belasting) |
| maximale schakelfrequentie bij nominale inductieve belasting | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| bestendigheid tegen continu aangesloten retourspanning | max. 2 A |
| signaalvertraging | typ. 1,2 ms |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| aantal kanalen | 12 |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen ja |
| Uitval van de sensorvoeding ja | |
| Uitval van de actorvoeding ja | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,3 W |
| Vermogensdissipatie | typ. 1,7 W (apparaat totaal) |
| Potentialen | |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging van de logicavoeding; elektronisch |
| kortsluitbeveiliging van de analoge voeding; elektronisch | |
| Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 0,98 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
| 80 mA (zonder aangesloten I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC |
| Voeding | max. 0,8 A DC |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 0,5 A DC |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (zonder aangesloten periferie) | |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| min. 6 mA (zonder aangesloten periferie) | |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2897758 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI11D |
| Productcode | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 335 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 320 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 22,26 kg CO2e |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Connectorset 2878599
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netwerkkabel 1411842
Uw voordelen
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
EtherNet/IP™, versie 1.2
Web based management
2 RJ45-aansluitingen
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem