IB ST 24 DO 8/3-2A - I/O-module
2754891

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmoduul, 8 uitgangen, 24 V DC, 2 A, 3-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

8 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 2 A
Diagnose- en statusindicaties