IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - Temperatuurmodule
2863915

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline-analog ingangsmoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 8 kanalen, RTD (weerstandsthermometer), 2-, 3-draads aansluittechniek

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
8 ingangen voor resistieve temperatuursensoren en lineaire weerstanden tot 20 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Robuuste ingangen, ideaal voor toepassing in ruwe industriële omgevingen met EMC-belasting
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Temperatuur- en weerstandsmeting in het milliseconden-bereik
Diagnose- en statusindicaties