De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem beschikt u over een snel ingangsmoduul voor het aansluiten van weegcellen, kracht- en drukopnemers en vergelijkbare apparatuur die op basis van rekstroken (DMS) is gerealiseerd. De aansluiting van de rekstroken (DMS) kan zowel in 6-draads als 4-draads aansluittechniek plaatsvinden. De uitgangssignalen van de rekstroken worden in elke buscyclus gemeten en in de procesdata geactualiseerd (bussynchrone procesdata-update). De klem is geschikt voor regeltechnische toepassingen waarbij hogere eisen aan de snelheid worden gesteld. Er zijn twee mogelijkheden voor data-uitwisseling: - via procesdata (telkens beide ingangen in een buscyclus) - via PCP-Compact (beide ingangen in PCP-object "Analog Values") De weergave van de meetwaarden vindt plaats via genormeerde 16 bits-waarden.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Analoge module
2878638
Inline, Registratieklemmen voor rekstroken, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s, 2 snelle ingangen, 4-, 6-aderige aansluittechniek, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 136 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 6 byte |
| uitgangsadressen | 6 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 2 byte |
| registerlengte (bus) | 64 Bit |
| Veldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| vraag naar parameterdata | 15 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanalen voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek en de brugspanning |
| brugspanning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| meetwaarderesolutie | 15 bits + voorteken |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| impedantie | > 58,3 Ω (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) |
| uitgangsspanning | 5 V |
| 3,3 V | |
| uitgangsstroom | typ. 55 mA (bij UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (bij UV = 5 V) | |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 3 woorden, PCP met 1 woord |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| 2 snelle ingangen | |
| 4-, 6-aderige aansluittechniek | |
| diagnosemeldingen | uitval van de voedingsspanning bij UANA foutmelding in de procesdata |
| uitval of onderschrijding van de logicaspanning UL Periferiefoutmelding bij kopstation | |
| periferiefout foutmelding in de procesdata | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,05 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 32 mA (met maximale belasting 58,3 Ω bij UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (zonder DMS) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2878638 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI144 |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 230 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 190 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SKS 8 - Schermaansluitklem 3240210
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeersoftware 2988065
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schermaansluitklem 1019443
Uw voordelen
2 snelle ingangen voor DMS
Aansluiting van DMS in 6- en 4-draads aansluittechniek
Voedingsspanning voor sensoren vanuit de klem, geen externe voeding noodzakelijk
Communicatie naar keuze via de procesdata of het parameterkanaal (PCP-Compact)
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Bussynchrone procesdata-update
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem