De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met de klem kunt u standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem aansluiten.
IB IL RS 485/422-PAC
-
Communicatiemoduul
2861933
Inline, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht; Communicatie via PCP; interface: RS-485, RS-422: 1 (Alternatief te gebruiken); overdrachtssnelheid: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 21595/C1 BVRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324Compatibele producten
Uw voordelen
1 serieel in- en uitgangskanaal in RS-485- of RS-422-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
4 kbyte ontvangst- en 1 kbyte zendbuffer
Parametrering en data-uitwisseling via PCP