De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met de klem kunt u standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem aansluiten.
IB IL RS 232-PRO-PAC
-
Communicatiemoduul
2878722
Inline, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht; Communicatie via procesdata; interface: RS-232: 1; overdrachtssnelheid: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 21595/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
4 kbyte ontvangst- en 1 kbyte zendbuffer
Parametrering en data-uitwisseling via procesdata