Inline-klemmen met het achtervoegsel "2 MBD" in de artikelbeschrijving werken met een overdrachtssnelheid van 2 Mbit/s. Deze klemmen zijn uit de handel genomen of niet meer in het assortiment. Als u deze overdrachtssnelheid nodig heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon van Phoenix Contact. Als u kunt werken met een overdrachtssnelheid van 500 kbit/s, selecteer dan ter vervanging de overeenkomstige variant zonder het achtervoegsel "2MBD" in de artikelbeschrijving. Houd er rekening mee dat binnen een inline-station uitsluitend een gestandaardiseerde overdrachtssnelheid mag worden gebruikt. De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met de klem kunt u standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem aansluiten.
IB IL RS 232-2MBD-PAC
-
Communicatiemoduul
2862084
Inline, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht; Communicatie via PCP; interface: RS-232: 1; overdrachtssnelheid: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; overdrachtssnelheid in de localbus: 2 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
4 kbyte ontvangst- en 1 kbyte zendbuffer
Parametrering en data-uitwisseling via PCP