IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - Analoge module
2878641

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Bussynchroon beschikbare ingangswaarden met een zeer geringe jitter (< 10 µs)
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
4 ingangen voor verschilspanningssignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Kortsluiting
Diagnose- en statusindicaties