U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element geeft digitale signalen af.
AXL SE DO4/2 2A EF
-
Digitale module
1181790
Axioline Smart Elements, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
4 digitale uitgangen
24 V DC, 2 A
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Gedrag van de vervangende waarde van de uitgangen voor het Smart Element kan worden geparametriseerd
Voeding van de periferievoorziening op het smart element
Afzonderlijke kanaaldiagnose
Afbeelding van de kanaalstatus in de ingangsprocesgegevens
Opgeslagen moduultypeplaatje