Het moduul is een Axioline P I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline P I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline P-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen aan het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Als intrinsiekveilige I/O-module maakt deze module de directe aansluiting mogelijk van intrinsiekveilige veld-I/O's op de klemmen van de module. De module heeft volledige hot swap-mogelijkheid en mag worden verwijderd wanneer deze onder spanning staat. De digitale uitgangswaarden van de module, van 21 V DC en 60 mA, staan toe dat maximaal vier magneetgestuurde digitale uitgangssignalen worden aangesloten.
    
  
  AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F
   - 
  Digitale module
    
      1087078
      
      
    
  
      Axioline P, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 4, 21 V, 60 mA, aansluittechniek: 2-draads, Magnetische aansturing, intrinsiekveilig, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, Inclusief bus base module en connector
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Toelatings-ID: FILE E196811UL Listed
Toelatings-ID: FIILE E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Toelatings-ID: 2025122316122298UKCA-EX
Toelatings-ID: UL22UKEX2508XCompatibele producten
Uw voordelen
Vier 21 V DC - 60 mA digitale besturingssignalen voor magneetaandrijvingen (voeding via uitgang)
        Intrinsiekveilige, digitale uitgangen met aansluiting op zone 1, zone 0 of divisie 1
        Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
        Hot swap-mogelijkheid