Het moduul is een Axioline P I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline P I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline P-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen aan het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Het digitale invoermoduul met NAMUR-compatibiliteit verzamelt digitale ingangssignalen en ondersteunt NAMUR-naderingsschakelaars en verbreekcontacten. Via de Axioline P-lokale bus stelt het moduul deze informatie ter beschikking aan het kopstation. De module heeft volledige hot swap-mogelijkheid en mag worden verwijderd wanneer deze onder spanning staat.
AXL P DI16 NAM 1F
-
Digitale module
1052416
Axioline P, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 16 (NAMUR), 8 V DC, aansluittechniek: 2-draads, NAMUR-functionaliteit, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Toelatings-ID: 2025122309122350Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale NAMUR-ingangssignalen voor NAMUR-naderingsinitiatoren conform EN 60947-5-6
Niet aangesloten contacten
Schakelcontacten met weerstandsschakeling conform IEC/EN 60947-5-6
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid