AXL P AO4 HART 1F - Analoge module
1087079

Axioline P, Analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, Inclusief bus base module en connector

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 analoge besturingssignalen voor HART (via De Uitgang gevoed)
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA en 0 mA ... 20 mA
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid