AXL F RTD8 S 1F - I/O-module
2702120

Axioline F, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, meetdynamiek tot 8 Hz, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Lineaire ingangen 500 Ω
Aansluiting van de sensoren in 2- en 4-draads aansluittechniek
Geïntegreerde, digitale sensorlinearisering
Genormeerde meetwaardeweergave direct in °C, °F of Ω
Meetwaarde-indicatie in 16 bits-formaat of in floating point-formaat
Meetdynamiek 8 Hz per kanaal
Programmeerbare filters
Kortsluitbeveiligde ingangen
Warmtestabiel
Zeer hoge stoorimmuniteit
Geringe stooremissie
Installatiebewaking door kanaalzoekfunctie "Channel Scout"
Opgeslagen moduultypeplaatje