Het kopstation is bedoeld voor toepassing in een Ethernet-netwerk (IEC 61850, MMS, GOOSE). Het kopstation vormt de verbindende schakel tussen het Axioline F I/O-systeem en de daarop aangesloten industriële I/O-signalen. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten.
AXL F BK SAS
-
Kopstation
2701457
Axioline F, Kopstation, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 74 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| ondersteunde protocollen | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE) | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning, optioneel handmatig instelbaar)) |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Service | |
| Aantal interfaces | 1 |
| aansluitmethode | micro USB type B |
| systeemgrenzen | |
| Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
| Productfamilie | Axioline F |
| bouwvorm | block modular |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur-derating in acht nemen) |
| Omvang van de levering | inclusief bussokkel en Axioline F connector |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,7 W |
| Potentialen: voeding van de logicaspanning UL (vanuit UL wordt de voeding van de Axioline F-localbus UBus gerealiseerd) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 570 mA (met 2 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 24 V) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch |
| polariteitsbeveiliging; elektronisch | |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| voeding | 2 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Ethernet-interface 1/Ethernet-interface 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 1/24 V-voeding van de logicaspanning (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 2/24 V-voeding van de logicaspanning (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 1/functionele aarde | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 2/functionele aarde | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding van de logicaspanning (UL)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (inbouwpositie: wandmontage op horizontale montagerail) |
| -25 °C ... 55 °C (inbouwpositie: naar keuze) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur-derating in acht nemen) |
| Artikelnummer | 2701457 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI21G |
| Productcode | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 232,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 177 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
Compatibele producten
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband, vlak 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Insteekschild 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - Overspanningsbeveiligingsmodule 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindingskabel 2701626
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Ondersteuning van IEC 61850, MMS en GOOSE
BootP en DHCP
Geschikt voor firmware-update
Web based management
Ondersteunt het gebruik van digitale en analoge modules van de productfamilies Axioline F en Axioline SE
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem