VFC-PT/FLK20
-
Interfacemodul
1278794
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-interfacemodule met push-in-frontaansluitingen, aantal polen: 20, bouwbreedte: 19 mm
Productdetails
| Productfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| aantal kanalen | 16 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. toelaatbare stroom | 1 A (per kanaal) |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 20 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| aantal polen | 20 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 18,9 mm |
| Hoogte | 127,2 mm |
| diepte | 55 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Codering | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1278794 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2171 |
| Productcode | DK2171 |
| GTIN | 4063151476229 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 74,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 94 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kabel 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kabel 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kabel 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kabel 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kabel 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
Uw voordelen
Snelle, overzichtelijke en foutloze bekabeling dankzij Push-in-klemmen met frontaansluittechniek
Tot 60 % minder ruimte nodig in de schakelkast in vergelijking met conventionele oplossingen dankzij het innovatieve ontwerp met 19 mm inbouwbreedte
Plug & Play-aansluiting op de remote IO- en op veldniveau met het omvangrijke systeembekabelingsprogramma van Phoenix Contact
Optimale ondersteuning voor uw decentrale randapparatuur, dankzij hoge flexibiliteit en slanke bouwvorm
Optisch en haptisch geschikt voor moderne remote IO systemen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem