VFC-PT/FLK14
-
Interfacemodul
1278799
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-interfacemodule met push-in-frontaansluitingen, aantal polen: 14, bouwbreedte: 19 mm
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 14 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| aantal polen | 16 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 18,9 mm |
| Hoogte | 127,2 mm |
| Diepte | 55 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Codering | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1278799 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2171 |
| Productcode | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 91 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kabel 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305787
Uw voordelen
Snelle, overzichtelijke en foutloze bekabeling dankzij Push-in-klemmen met frontaansluittechniek
Tot 60 % minder ruimte nodig in de schakelkast in vergelijking met conventionele oplossingen dankzij het innovatieve ontwerp met 19 mm inbouwbreedte
Plug & Play-aansluiting op de remote IO- en op veldniveau met het omvangrijke systeembekabelingsprogramma van Phoenix Contact
Optimale ondersteuning voor uw decentrale randapparatuur, dankzij hoge flexibiliteit en slanke bouwvorm
Optisch en haptisch geschikt voor moderne remote IO systemen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem