VFC-PT/D9SUB/M
-
Interfacemodul
1278825
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-interfacemodule met push-in-frontaansluitingen en D-SUB-pin header, aantal polen: 9, bouwbreedte: 19 mm
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 2 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 9 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| aantal polen | 12 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 18,9 mm |
| Hoogte | 127,2 mm |
| diepte | 46,85 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Codering | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1278825 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2172 |
| Productcode | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 92 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
Uw voordelen
Snelle, overzichtelijke en foutloze bekabeling dankzij Push-in-klemmen met frontaansluittechniek
Tot 60 % minder ruimte nodig in de schakelkast in vergelijking met conventionele oplossingen dankzij het innovatieve ontwerp met 19 mm inbouwbreedte
Plug & Play-aansluiting op de remote IO- en op veldniveau met het omvangrijke systeembekabelingsprogramma van Phoenix Contact
Optimale ondersteuning voor uw decentrale randapparatuur, dankzij hoge flexibiliteit en slanke bouwvorm
Optisch en haptisch geschikt voor moderne remote IO systemen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem