VFC-PT/D15SUB/F
-
Interfacemodul
1278824
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-interfacemodule met push-in-frontaansluitingen en D-SUB-busconnector, aantal polen: 15, bouwbreedte: 19 mm
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 2 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| besturingsniveau | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 15 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| aantal polen | 16 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 18,9 mm |
| Hoogte | 127,2 mm |
| diepte | 46,85 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Codering | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1278824 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2172 |
| Productcode | DK2172 |
| GTIN | 4063151476618 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 95 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075565
-
CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel 2305606
-
CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel 2305619
-
CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel 2305622
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066604
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066606
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066607
-
CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Kabel 1075564
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900910
Uw voordelen
Snelle, overzichtelijke en foutloze bekabeling dankzij Push-in-klemmen met frontaansluittechniek
Tot 60 % minder ruimte nodig in de schakelkast in vergelijking met conventionele oplossingen dankzij het innovatieve ontwerp met 19 mm inbouwbreedte
Plug & Play-aansluiting op de remote IO- en op veldniveau met het omvangrijke systeembekabelingsprogramma van Phoenix Contact
Optimale ondersteuning voor uw decentrale randapparatuur, dankzij hoge flexibiliteit en slanke bouwvorm
Optisch en haptisch geschikt voor moderne remote IO systemen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem