UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Actief moduul
2976187
VARIOFACE-uitgangsmoduul, met steeksokkels voor 8 miniatuurrelais, met steeds 2 wisselcontacten (zonder relais), voor 24 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| aantal kanalen | 8 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
| mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR- 24DC/21-21 |
| met bezetting | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
| test-stootspanning | 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits) |
| 6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits) | |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1771 OBN |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1746 OB 32 |
| ondersteunde besturing ABB S800 I/O | |
| Geschikte I/O-kaart | DO810 |
| DO840 | |
| ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i | |
| Geschikte I/O-kaart | IC694MDL754 |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Geschikte I/O-kaart | TC-ODD 321 |
| ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
| Geschikte I/O-kaart | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Geschikte I/O-kaart | QY81P |
| QY82P | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| statusindicatie / kanaal | led geel |
| mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR- 24DC/21-21 |
| schakelen | |
| Opmerking | De afschakelvermogens gelden bij toepassing van het relais REL-MR- 24DC/21-21 (2961192) |
| Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 3 A |
| schakelstroom minimaal | 10 mA |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 72 W (bij 24 V DC) |
| 96 W (bij 48 V DC) | |
| 60 W (bij 60 V DC) | |
| 44 W (bij 110 V DC) | |
| 57 W (bij 220 V DC) | |
| 750 VA (bij 250 V AC) | |
| foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting) | nee |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 14 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 6 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 48 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 6 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 54 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Neem het maximale schakelvermogen van de gebruikte relais in acht |
| Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV / PELV en er mogen geen aanrakingsgevaarlijke spanningen worden aangesloten. |
| Aanwijzing voor de bediening | De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen. Het totaal aantal gebruikte schakelspanningen bij uitgangen in de buurt mag de waarde van de nominale isolatiespanning niet overschrijden |
| Aanwijzing voor de bediening | Tegen aangrenzende modulen (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Artikelnummer | 2976187 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2191 |
| Productcode | DK2191 |
| GTIN | 4017918089245 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 234,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 199,78 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voedingsspanningsindicatie (led)
Polariteitsdiode
Led-statusindicatie en vrijloopdiode per signaalcircuit
Steekbare miniatuurrelais
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem