Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Veiligheidsrelais
2981949

Interfacemoduul voor het aansluiten van meerdere veiligheidssensoren of -schakelaars met verbreek-/maakcontacten op het veiligheidsrelais PSR-SDC4, steekbare Push-in-klem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 x 2-kanaals maakcontact-/verbreekcontactingangen
Tot cat. 3/PL d volgens EN ISO 13849-1, SIL 2 volgens IEC 61508 (in combinatie met de master PSR-SDC4)
4 PLC-diagnoseuitgangen voor evaluatie van de schakeltoestand van de veiligheidssensoren
4 led's als statusindicatie van de betreffende sensor/schakelaar
PSR-TBUS-aansluiting