FLKM-D 9 SUB/B/LA
-
Interfacemodul
2281678
VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniatuurbusconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, met lichtindicatie, aantal polen: 9
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE |
| aantal polen | 9 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | 24 V DC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 2,5 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| aantal polen | 9 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,74 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 12 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie | led (geel) |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 57,47 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | polyamide 6 groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2281678 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2182 |
| Productcode | DK2182 |
| GTIN | 4017918054922 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 88 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 78,774 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900909
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem