FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
Interfaceconverters
2904817
FL COMSERVER UNI...-T, variant met breed temperatuurbereik (-40 °C tot 70 °C). Voor het omzetten van een seriële RS-232/422/485-interface naar Ethernet, ondersteunt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- en PPP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | interfaceconverter |
| MTTF | 1973 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 854 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 348 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 666 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 179 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) | |
| Functies | |
| ondersteunde browsers | Netscape Communicator vanaf versie 4.5 of Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| Management | Web based management |
| SNMP v1/v2 | |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | Netscape Communicator vanaf versie 4.5 of Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| galvanische scheiding | VCC // Ethernet // serieel |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,1 W |
| Testspanning data-interface/data-interface | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (rekening houden met derating) |
| stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
| Functie | |
| management | Web Based Management, SNMP, noodtoegang met Telnet en serieel |
| status- en diagnose-led's | led's: UL (logicaspanning), TD + RD (seriële data-activiteit), FD (fullduplex), 100 (100 Mbit/s-mode), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 1 |
| overdrachtslengte | ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data flow controle/protocollen | Modbus/TCP |
| Data: RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| Pinbezetting | DTE/DCE-omschakeling via web based management |
| overdrachtslengte | 15 m |
| dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data flow controle/protocollen | software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake RTS/CTS // 3964 R-compatibel, Modbus RTU/ASCII |
| Data: RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
| afsluitweerstand | 390 Ω (configureerbaar) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data flow controle/protocollen | zelfsturend |
| Data: RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-draads | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| afsluitweerstand | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (configureerbaar) | |
| dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data flow controle/protocollen | zelfsturend |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 116 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Schok (opslag/transport): 30g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (vrijstaand (rondom 40 mm afstand) |
| -40 °C ... 60 °C (gemonteerd zonder afstand) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | overeenkomstig algemene VW-AUDI-Seat-norm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| normen / bepalingen | EN 50121-4 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2904817 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC321 |
| Productcode | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 291,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 188,888 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busconnector 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Kabel 2881078
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
Uw voordelen
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Modbus-gateway tussen Modbus/RTU / ASCII en Modbus/TCP
Alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Configuratie via web based management
Software voor virtuele COM-poorten bij de levering inbegrepen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem