Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Moer
1415098

Moer, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, kabelbuitendiameter: 10 mm ... 13 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik