UIKN 35 BU - Nulscheidingsklem
3034015

Nulscheidingsklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 110 A, Speciale en gecombineerde aansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met schroefscheidingsschuif