IB IL AI 4/EF
-
Inline-module
2863478
Inline-analoge ingangsklem met differentie-ingangskanalen, 4 ingangen, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Kortsluiting
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
4 ingangen voor verschilspanningssignalen
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
Diagnose- en statusindicaties
Bussynchroon beschikbare ingangswaarden met een zeer geringe jitter (< 10 µs)