IB IL 24 EDO 2-PAC
-
Inline-module
2861616
Inline-digitale uitgangsmoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 2 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 2,- 3-, 4-draads aansluittechniek, uitgebreide diagnose, parametreerbare uitgangen.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Draadbreukherkenning
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Aansluitingen voor 2 digitale actoren
Totaalstroom van de klem: 1 A