De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de uitvoer van digitale signalen en biedt de mogelijkheid voor een uitgebreide kanaalsgewijze diagnose van de fouten overbelasting, kortsluiting of draadbreuk kenmerken - aansluitingen voor twee digitale actoren - aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek - nominale stroom per uitgang: 500 mA - totaalstroom van de klem: 1 A - kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen - draadbreukherkenning - diagnose- en status-led's - afzonderlijke kanaaldiagnose - parametreerbaar gedrag van de uitgangen bij een INTERBUS-reset
IB IL 24 EDO 2
-
Inline-module
2742599
Inline-digitale uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 2 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 4-draads aansluittechniek, uitgebreide diagnose, parametreerbare uitgangen
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| aantal kanalen | 2 |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie (2 Hz) via de LED (D) op het moduul |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 41 |
| ID-code (dec.) | 191 |
| Lengtecode (dec) | 65 |
| procesdatakanaal | 4 Bit |
| ingangsadressen | 4 Bit |
| uitgangsadressen | 4 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 0 Bit |
| registerlengte (bus) | 4 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 3 byte |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 40 mA |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| beschrijving van de uitgang | uitgebreide diagnose, parametreerbare uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 2 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC (US - 1 V) |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 1 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Spanningsverschil bij INom ≤ 1 V) |
| nom. inductieve belasting | 12 W |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 VA |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen |
| melding | Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie (2 Hz) via de LED (D) op het moduul |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2742599 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 65,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 51,09 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem