IB IL 24 DO 8-2A - Inline-module
2742117

Inline-digitale uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 8 uitgangen, 24 V DC, 2 A, 4-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Nominale stroom per uitgang: 2 A
Toegelaten voor toepassing in een veilig segmentcircuit (neem de informatie in het datablad in acht!)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Totaalstroom van de klem: 8 A
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
8 digitale uitgangen