IB IL 24 DO 32/HD - Inline-module
2860934

Inline-digitale uitgangsklem, zonder toebehoren, 32 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 1-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Diagnose- en statusindicaties
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Totaalstroom van de klem: 8 A
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
32 digitale uitgangen