IB IL 24 DO 16 - Inline-module
2726272

Inline-digitale uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 16 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Totaalstroom van de klem: 8 A
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
16 digitale uitgangen
Diagnose- en statusindicaties