IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Inline-functiemoduul
2819684
Inline-temperatuurregistratiemoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), met procesdatamultiplex, met 6 weerstandsthermometeringangen, 6 binaire uitgangen (24 V, 70 mA), 1 ingang voor totaalstroomregistratie van verwarmingselementen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 136,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 191 |
| ID-code (hex) | BF |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| Registerlengte | 64 Bit |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog | |
| benaming ingang | analoge RTD-ingangen |
| Aantal ingangen | 6 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads (afgeschermd) |
| A/D-omzettingstijd | max. 175 ms |
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt 100 |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aantal uitgangen | 6 |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom | 70 mA (kortsluitvast) |
| bouwvorm | modulair |
| Inline |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 150 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 30 mA |
| typ. 20 mA | |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname | max. 500 mA |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % gemiddeld, 85 % incidenteel |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % gemiddeld, 85 % incidenteel |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2819684 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 272,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 272,3 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem