Met deze moduul beschikt u over een voordelig 8-kanaals ingangsmoduul voor resistieve temperatuursensoren.
Het moduul ondersteunt platina- en nikkelsensoren volgens DIN en de SAMA-richtlijn. Bij de platinasensoren worden naast de Pt 100, Pt 500 en Pt 1000 ook de Pt 10000 (bijv. uit de gebouwentechniek) en talrijke andere meetwaardesensoren ondersteund. De aansluiting van de sensoren vindt plaats via 2- of 3-draads aansluittechniek.
De weergave van de meettemperatuur vindt plaats via 16 Bit-waarden per kanaal (2 x 4 kanalen in procesdatamultiplex) of via 16 Bit per kanaal met PCP-communicatie.
Functiebouwstenen en voorbeeldprogramma's over het thema analoge signaalverwerking treft u aan op de softwarebibliotheek-cd „CD AS SW LIB“.
De Inline-moduul kan met behulp van opklapbare coderingsveldjes worden gecodeerd. Deze coderingsveldjes zijn voorzien van insteekkaarten, die u afhankelijk van de toepassing naar wens kunt beschrijven. Voor het coderen van de aansluitingen kunt u bovendien gebruik maken van Zackband ZBF6... resp. ZBFM 6...
IB IL TEMP 4/8 RTD
-
Inline-functiemoduul
2863009
Inline-analoge ingangsklem, 8 kanalen, RTD (weerstandsthermometer), 2-, 3-draads aansluittechniek
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Temperatuur- en weerstandsmeting in het milliseconden-bereik
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Robuuste ingangen, ideaal voor toepassing in ruwe industriële omgevingen met EMC-belasting
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties
8 ingangen voor resistieve temperatuursensoren en lineaire weerstanden tot 20 kΩ
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA