PRC 20 SEAL 8-10 SET 25 - Inlegafdichting
1532208

Inlegafdichting, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zwart, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 10 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Tot 75%  kleinere bouwgrootte ten opzichte van industriële connectoren met hetzelfde vermogen
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Geschikt voor toepassingen in zouthoudende lucht en met directe zonnestraling
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen