PSM-ODL-RS422-B
-
Infraroodsystemen
2761732
Infraroodmoduul, voor het omzetten van datasignalen van RS-422 naar infraroodlicht (880 nm), devicetype B
Infraroodmoduul, voor het omzetten van datasignalen van RS-422 naar infraroodlicht (880 nm), devicetype B
| galvanische scheiding | RS-422//voeding, RS-232//voeding |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,72 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 500 V AC |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 280 mA (bij 24 V DC nominale spanning) |
| schakelen | |
| alarmuitgang | plusschakelend (VCC-2V) |
| stooruitgang | plusschakelend (VCC-2V) |
| bedieningselementen | folietoetsen voor normaalbedrijf, uitlijnen en testen |
| indicatie | bargraph voor ontvangstvermogen met 20 posities, status-, alarm- en storings-led’s |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | Pg11-wartel |
| bit-retiming | door oversampling |
| bitvervorming | < 10 % (compleet systeem bij maximale overdrachtssnelheid) |
| bitvertraging | < 3 µs (compleet systeem) |
| signaal | point-to-point |
| Data: optische ODL | |
| overdrachtslengtebereik | 0,4 m ... 200 m |
| overdrachtsmedium | infraroodlicht, 880 nm |
| optica | glasoptica achter daglichtfilter |
| stralingshoek | ± 1,5 ° (naar de optische as) |
| systeemreserve | 35 % |
| dataformaat/codering | frequentieomschakeling FSK, 7/13 MHz, bandbreedte 1 MHz |
| Data: RS-422-interface, 4-draads, CCITT V.11 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 300 bit/s ... 2 Mbit/s |
| afsluitweerstand | 150 Ω inschakelbaar; pull up/down 470 Ω |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 1 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 115 mm |
| Hoogte | 235 mm |
| diepte | 232 mm |
| materiaal (Behuizing) | Spuitgietaluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C op aanvraag) |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
| stoorimmuniteit | EN 50 082-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 50081-2 |
| galvanische scheiding | RS-422//voeding, RS-232//voeding |
| Artikelnummer | 2761732 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC681 |
| GTIN | 4017918126810 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,813 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,22 kg |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |