Laatste zoekopdracht
Aanmelden
0
Geen producten in de vergelijking
Producten
Productoverzicht
Een distributeur vinden
Nieuwe producten
Productnavigator voor apparatenaansluittechniek
Technologieën
Klantspecifieke oplossingen
Configuratoren
Sample service
Productcompliance
Cross Reference Search
Aansluiten
Aansluitklemmen
Board-to-board-connectoren
Connectoren
Elektronicabehuizingen
Kabels en leidingen
Printklemmen en printconnectoren
Systeembekabelingen voor besturingen
Teststekersysteem
Verdelerblokken en apparaatklemmen
Verdelers, adapters en kabelverbinders
Automatiseren
Automatiseringssoftware
Edge Computing
Gebouwenautomatisering
HMI's en IPC's
Industriële communicatie
PLC (besturingen) en I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Markeren, monteren en installeren
Adereindhulzen
Gereedschapsautomaten
Handgereedschap
Industrieverlichting en signaaltechniek
Klemmenkasten en lege behuizingen
Krimpconnectors
Markeringsmateriaal
Oplossingen voor de werkplek
Printers
Schakelkast-toebehoren
Software voor de schakelkastbouw
Schakelen, meten en bewaken
Contactor en vermogensrelais
Energiemonitoring
Motorstarters en elektronische schakelmodulen
Procesdisplays en veldapparaten
Rangeren van I/O-signalen
Relais en solid-state-relais
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
Veiligheidsmodulen en sensoren
Voeden, laden en beveiligen
Apparatenbeveiligingsschakelaars
DC/DC-converters en DC/AC-inverters
Laadtechniek voor de elektromobiliteit
Onderbrekingsvrije voeding (UPS)
Ontstoorfilter
Overspanningsbeveiliging
Redundantiemodulen
Veiligheidsrelais voor netbeveiliging
Voedingen
Branches & toepassingen
Overzicht
De energietransitie van uw bedrijf
Realisaties
Sectorkoppeling
PROCESINDUSTRIE
Power-to-X
Procesautomatisering
ENERGIE
Integrated Energy Management
Energie-overdracht en -verdeling
Accuopslagsystemen
Conventionele energieopwekking
Zonne-energie
Windenergie
MINT energiebeheer met artificiële intelligentie
Gelijkstroomnetwerken in de industrie
PRODUCTIE, APPARATEN- EN INSTALLATIEBOUW
Automobielindustrie
Digital Factory
Elektro-installaties en elektronica
Zelfrijdende transportsystemen (AGV/AGV-systeem)
Apparaatfabrikanten
Machinebouw
Oplossingen voor de schakelkast
INFRASTRUCTUUR
Spoorwegtoepassingen
Gebouwen
Computerruimtes
ELEKTROMOBILITEIT
Laadinfrastructuur
Elektrische voertuigen
OVERIGE ONDERWERPEN
Landbouw
Dataverbindingen voor slimme netwerken
Functionele veiligheid
Industrial Security
Industriële communicatie op afstand
Power Reliability
Videobewaking
COMPLETE line
Onderneming
Overzicht
Phoenix Contact België
Phoenix Contact-groep
Carrière
Onze cultuur en houding
All Electric Society
Compliance
Duurzaamheid
Geschiedenis
Leveranciers
Events & Nieuws
Overzicht
Events en seminars
Nieuws
Service & Support
Overzicht
Catalogi en brochures
Contact
PLCnext Community
Informeren
Frequently Asked Questions
Informatie voor apparaatfabrikanten
Productwijzigingen en -afkondigingen
Advies en planning
Engineeringsgegevens
Klantspecifieke oplossingen
CAE-gegevens voor PCB-engineering
Configurators
Inkoop en levering
Online Services
Data Provisioning
Sample Service
Installeren en bedienen
Marking Service
Servicecontracten marking
Product Security Incident Response Team
Reparaties en retourzendingen
Mijn Phoenix Contact
Inloggen / Registreren
Voordelen van de registratie
Winkelwagen
Mijn bestellingen
Mijn offertes en contracten
Mijn productlijsten
Mijn productvergelijking
Startpagina
Producten
PRT-CD-AD1 - Inbouwsokkel
PRT-CD-AD1
-
Inbouwsokkel
2749673
Contactdoosinbouwsokkel voor apparaatbeveiligingssteker PRT-S...
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Inbouwsokkel
Productfamilie
PRINTRAB
bouwvorm
contactdoosinbouwmoduul
melding overspanningsbeveiliging defect
meldcontact
IEC-testklasse
III
T3
EN-type
T3
Elektrische eigenschappen
Weergave / afstandsmelding
Benaming aansluiting
defectmeldcontact
max. bedrijfsspanning U
max
AC
250 V
max. bedrijfsstroom I
max
3 A (60 °C)
aansluitgegevens
Aansluitmethode
schroefklemmen
schroefdraad
M3
min. aandraaimoment
0,8 Nm
Min. aderdoorsnede soepel
0,2 mm²
Max. aderdoorsnede soepel
2,5 mm²
Min. aderdoorsnede massief
0,2 mm²
Max. aderdoorsnede massief
4 mm²
Afmetingen
Maatschets
Breedte
71 mm
Hoogte
47,5 mm
diepte
40 mm
Materiaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
materiaal behuizing
PA
Mechanische eigenschappen
Mechanische gegevens
open zijwand
Ja
beveiligingsschakeling
nominale frequentie f
N
50 Hz
60 Hz
Max. continue spanning U
C
260 V AC
max. continue spanning U
C
(L-N)
260 V AC
max. continue spanning U
C
(L/N) - PE
260 V AC
nominale stroom I
N
16 A (≤ 45 °C)
max. vereiste voorzekering
16 A (gL)
kortsluitvastheid I
P
bij max. voorzekering (effectief)
1,5 kA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-25 °C ... 75 °C
Normen en bepalingen
Normen
normen / bepalingen
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Lucht- en kruipwegen
normen / bepalingen
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
normen/bepalingen
IEC 61643-1
Opmerking
2005
normen/bepalingen
DIN EN 61643-11
Opmerking
2002
normen/bepalingen
DIN EN 61643-11/A11
Opmerking
2007
Montage
montagetechniek
inbouw/kanaalinbouw
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2749673
Verpakkingseenheid
25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode
CL1471
GTIN
4017918125479
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
58,824 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
37,384 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
AR-J/ST550 WH
-
Afdekraam
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Centrale plaat
2830362
Product-helpfunctie