IC-DFR 7 BK - Toebehoren
1831837

doorsnede 2,5 mm2
verpakkingsmethode verpakt in karton

Aanbouwframe, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 7, artikelfamilie: IC-DFR, rastermaat: 5,08 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

doorvoermontageraam voor geïnverteerde COMBICON-connectoren IC 2,5/-STGF-5,08
de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
bevestigingsflenzen reduceren die mechanische belasting van de soldeerplaatsen
met MSTB 2,5-familie te combineren