SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL/0,2 GRX - Apparaatconnector voorwand
1239514

Apparaatconnector voorwand, Energie, 5-polig, bus, recht, M12-Standaard, polarisatie: L, op vrij kabeluiteinde, Voorwandmontage, M16 x 1,5, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX-litze, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
montagevriendelijke, geoptimaliseerde XL-behuizingscontour met sleutelwijdte 19
mechanische aandraaibescherming voor duurzame afdichting
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer