SACC-DSI-MS-3CON-M16/0,5-18AWGX - Apparaatconnector achterwand
1238065

Apparaatconnector achterwand, 4-polig, Stift, recht, A-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,75 mm2, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten