SACC-CI-M12MST-4P SMD TX - Contactblok
1238926

Contactblok, Energie, 4-polig, Stift, recht, M12, T-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat