AXL DI 16/4-ME - I/O-module
2688145

Axioline-digitaal-ingangsmoduul, 16 ingangen, 24 V DC, 2-, 3-, 4-draads aansluittechniek (elektronicamoduul als vervanging voor artikel 2688022 AXL DI 16/4)

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

16 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Minimale update-tijd < 100 µs
Filtertijden in twee trappen instelbaar: < 100 µs of 500 µs
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
Opgeslagen moduultypeplaatje
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties