QTCS 1,5 - Aansluitklem
3050138

doorsnede
rastermaat
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De voordelen van de verschillende aansluitmethoden worden gecombineerd in de hybride varianten
Aan de schakelkastzijde wordt de tijdbesparende QUICKON-snelaansluittechniek toegepast
De veerdrukaansluiting wordt aan de aansluitzijde toegepast