POS POLEFIX S 108 VA - Houder
1587067

Basishouder voor Pico Off-Grid-systeem, bevestiging voor mast-Ø 48 mm ... 108 mm, compatibel met POS-HP-behuizingsgroottes 204 x 251 mm tot 308 x 352 mm en POS-PV-paneel 22, materiaal: roestvaststaal

Productdetails








Uw voordelen

Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Verschillende behuizingsgroottes kunnen worden gecombineerd met één houder
Eenvoudige montage van het hele systeem door 1 persoon
Compleet systeem behalve eigen elektronica
Eenvoudige toeleveringsketen