POS POLEFIX M 108 VA - Houder
1587068

Basishouder voor Pico Off-Grid-systeem, bevestiging voor mast-Ø 48 mm ... 108 mm, compatibel met POS-HP-behuizingsgroottes 204 x 251 mm tot 410 x 455 mm en POS-PV-paneel 75, 110 en 190, materiaal: roestvaststaal

Productdetails








Uw voordelen

Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Verschillende behuizingsgroottes kunnen worden gecombineerd met één houder
Eenvoudige montage van het hele systeem door 1 persoon
Compleet systeem behalve eigen elektronica
Eenvoudige toeleveringsketen