PSM-LWL/HCS-RUGGED
-
Glasvezelkabel
2744937
HCS-kabel, duplex 200/230 µm, per meter met connector, voor toepassing binnen
Productdetails
Producttype | Datakabel per meter |
aantal polen | 2 |
overdrachtsmedium | glasvezel |
signaal | INTERBUS |
PROFIBUS | |
point-to-point | |
Ethernet | |
RS-485 |
Buitenafmeting | |
min. buitendiameter | 7,5 mm |
max. buitendiameter | 8,5 mm |
Kleur (Buitenmantel) | oranje (RAL 2003) |
Kleur (Afzonderlijke ader) | rood (RAL 3001) |
buitenmantel, materiaal | PUR |
kabellengte | variabel |
Kabelgewicht | 54 kg/km |
Kabeltype | PCF |
kabelcode | I-VH11Y 2K200/230 10A17 + 8B20 |
kabelbuitendiameter | 8 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
afzonderlijke ader, materiaal | FRNC-materiaal |
afzonderlijke aders, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
buigradius continu | 65 mm |
buigradius kortstondig/continu | 65 mm |
treksterkte kortstondig/continu | 1000 N / 200 N |
dwarsdruk kort | 400 N/cm |
dwarsdruk continu | 100 N/cm |
slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-2 |
Lichtgeleiderkabel | |
vezel | PCF, 200/230 µm |
treksterkte kortstondig/continu | 1000 N / 200 N |
Omgevingsomstandigheden | |
slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
-20 °C ... 70 °C (met snelmontageconnector) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
hoogtepositie | 5000 m |
plaatsingsmethode | binnen |
Artikelnummer | 2744937 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DNC242 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 607 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 607 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem