SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Geheugen
2701746

Programmeergeheugen (SD-kaart) met licentiecode en gebruikerssoftware EMWISE IMP ANALOG voor gebruik met een Inline-controller ILC 131 ETH. Het applicatieprogramma dient voor het uitlezen van metingsmodulen via impulsen en analoge signalen. Met de webgebaseerde interfaces kunnen de kanalen/modulen en de koppeling aan een hoger systeem worden geconfigureerd

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Uw voordelen

Complete configuratie en inbedrijfstelling via geïntegreerde webinterface
Doorgeven van gegevens aan een managementsysteem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP en CSV-bestand
Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
Max. 16 impulsingangen (met IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Max. 6 analoge ingangen (met IB IL AI 2/SF-PAC of IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, met licentiecode en gebruikerssoftware voor het uitlezen van meetapparatuur
Licentiecode voor gebruikerssoftware
Benodigd artikel: ILC 131 ETH, artikelnr.: 2700973