CAC-MSTBC1808858/D
-
Geconfectioneerde printplaatconnectoren
1084557
Geconfectioneerde printconnectoren / Verbindingskabel met 2 printplaatconnectoren, nominale stroom: 12 A, kabellengte: Vrije invoer (0,1 ... 3,0 m), kop 1: 6-polig , rastermaat: 5,08 mm , kleur: zwart, kabeltype:Enkele litzedraad, PVC, 16 AWG, zwart, kop 2: 6-polig, rastermaat: 5,08 mm , kleur: zwart, kabeltype:Enkele litzedraad, PVC, 14 AWG, zwart, Enkele litzedraad, PVC, 16 AWG, zwart
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
Toelating conform UL-standaard "Wiring Harness Traceability Program"