Niagara-engineeringtools en -bibliotheken breiden het Niagara Framework uit met gestandaardiseerde functieblokken en gereedschappen voor efficiëntere engineering. In plaats van in elk project opnieuw functies, gegevensstructuren en workflows op te zetten, werkt u met herbruikbare bibliotheken en een uniforme systematiek voor ruimte- en HVAC-automatisering. Hierdoor kunnen projecten consistenter worden uitgevoerd, kan de engineeringinspanning worden verminderd en kunnen terugkerende taken aanzienlijk sneller worden afgehandeld.
Engineering voor Niagara – gestandaardiseerd, schaalbaar, efficiënt Verminder de engineeringinspanningen en realiseer bouwprojecten sneller – met gratis Niagara-bibliotheken en tools voor ruimte- en HVAC-automatisering.
Een systeem voor efficiënte Niagara-engineering
Bij gebouwenautomatisering met Niagara stoten klassieke engineeringbenaderingen al snel op hun grenzen:
individuele programmering, uiteenlopende projectstructuren en het handmatig verwerken van grote hoeveelheden gegevens leiden tot een hoge werklast, een grote kans op fouten en langdurige inbedrijfstellingen.
Emalytics richt zich op Niagara-systeemintegrators die deze uitdagingen doelgericht willen aanpakken. In plaats van in elk project opnieuw logica te ontwikkelen, werkt u met herbruikbare functieblokken en duidelijke structuren voor ruimte- en HVAC-automatisering.
Deze kunnen eenvoudig worden geparametriseerd, gecombineerd en in verschillende projecten worden ingezet.
Resultaat: minder engineeringwerk, consistente projectstructuren en een aanzienlijk snellere uitvoering – van een afzonderlijke installatie tot een project met meerdere locaties.
Tegelijkertijd blijft u in uw vertrouwde omgeving:
Alle bibliotheken en engineeringtools zijn naadloos geïntegreerd in Niagara en kunnen direct in bestaande projecten worden gebruikt.
emalyticsHVAC voor schaalbare HVAC-engineering
emalyticsHVAC zet complexe installaties om in een heldere, modulaire structuur voor HVAC-engineering. Ze werken met gestandaardiseerde functieblokken voor apparaten, regelingen en bedrijfs- en alarmtoestanden – in plaats van elke installatielogica afzonderlijk te programmeren.
Zo blijven ook complexe verbanden transparant, begrijpelijk en onderhoudbaar. Tegelijkertijd is de logica erop gericht om samen te werken met concepten op het gebied van ruimte, tijd en energie. Dit zorgt voor een doorlopende automatiseringsarchitectuur voor gebouwenautomatisering met Niagara.
Van een afzonderlijke luchtbehandelingsinstallatie tot een multi-site-project: emalyticsHVAC vormt de basis voor gestandaardiseerde, schaalbare en herbruikbare installatiestructuren.
emalyticsRoom voor gestandaardiseerde ruimteautomatisering
emalyticsRoom brengt structuur aan in het bijzonder complexe niveau van de gebouwenautomatisering: de ruimte. Ze werken met een uniforme logica voor ruimteautomatisering op het gebied van verlichting, zonwering, temperatuur en lucht.
In plaats van voor elke ruimte afzonderlijke oplossingen te ontwikkelen, kunt u beproefde functieblokken eenvoudig via parameters aanpassen. Dit vermindert de engineeringinspanning, vereenvoudigt het testen en zorgt voor consistent gedrag in alle ruimtes.
Of het nu gaat om een kantoor, hotel, school of multifunctionele ruimte: met emalyticsRoom stelt u één keer een structuur op en past u deze toe op een onbeperkt aantal ruimtes. Zo wordt ruimteautomatisering met Niagara planbaar, herbruikbaar en schaalbaar.
Niagara-engineeringtools voor efficiënte massaproductie
Het belangrijkste verschil zit hem in het engineeringproces: emalyticsHVAC bevat geïntegreerde Niagara-engineeringtools waarmee u grote hoeveelheden gegevens op een gestructureerde en efficiënte manier kunt verwerken.
Gegevenspunten, namen, tags, alarmen en historiekgegevens kunnen centraal, consistent en reproduceerbaar worden beheerd – rechtstreeks in Niagara. In plaats van handmatige individuele bewerkingen ontstaat er een duidelijke workflow voor massale wijzigingen en gestandaardiseerde resultaten.
Dit verkort de engineering- en inbedrijfstellingsduur aanzienlijk, beperkt de kans op fouten tot een minimum en levert duidelijke voordelen op het gebied van kwaliteit, tijd en kosten. Zo wordt klassieke gebouwenautomatisering een proces dat geschikt is voor industriële toepassing.
Uw contactpersoon
Veelgestelde vragen (FAQ)
De Niagara-bibliotheken van Phoenix Contact bieden gestandaardiseerde functieblokken voor typische HVAC-toepassingen. Apparaten, regelkringen, sequentiële besturingen en bedrijfsstrategieën voor verwarming, koeling, warmteterugwinning of ontvochtiging kunnen op gestructureerde wijze worden weergegeven, zonder dat elke functie afzonderlijk hoeft te worden geprogrammeerd. Dat maakt complexe regelstrategieën transparanter, eenvoudiger uit te breiden en op de lange termijn beter te onderhouden.
Bedrijfstoestanden, storingsmeldingen, onderhoudsfuncties en handmatige bediening maken al deel uit van veel functieblokken. Dit leidt tot uniforme alarm- en statusstructuren die eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd, gedocumenteerd en gekoppeld aan bovenliggende systemen. Integrators profiteren van consistente projectnormen en voorkomen tijdrovende nabewerkingen bij alarmering en diagnose.
Met de engineeringtools kunnen grote hoeveelheden gegevens centraal binnen Niagara worden bewerkt. Gegevenspunten, namen, tags, waarschuwingen, geschiedenis en andere eigenschappen kunnen op een gestructureerde manier worden geëxporteerd, aangepast en opnieuw worden geïmporteerd. Op deze manier kunnen honderden of duizenden wijzigingen op een reproduceerbare en consistente manier worden doorgevoerd. Dat bespaart tijd, vermindert de kans op fouten en vereenvoudigt de standaardisatie over meerdere projecten heen.
De engineeringtools en bibliotheken zijn geschikt voor projecten van elke omvang – van afzonderlijke gebouwen tot internationale implementaties op meerdere locaties. Vooral bij terugkerende installatiestructuren, gestandaardiseerde ruimteconcepten en grote hoeveelheden gegevenspunten leggen ze de basis voor efficiënte, schaalbare Niagara-engineering. Systeemintegrators profiteren van een grotere herbruikbaarheid, een consistente kwaliteit en een aanzienlijk snellere projectuitvoering.