Omdat we de uitdagingen bij uw projecten doelgericht aanpakken. Met Phoenix Contact kiest u voor Niagara-compatibele, robuuste en schaalbare hardware. Gestandaardiseerde engineering-structuren en gratis tools zorgen voor een merkbare vermindering van uw werklast. Aangevuld met een uitgebreid schakelkastprogramma en IT- en beveiligingsoplossingen kunt u Niagara-projecten efficiënter realiseren, met minder complexiteit en een kortere installatietijd.
Niagara Framework® voor open gebouwenautomatisering – systemen, hardware en oplossingen Phoenix Contact is uw officiële Niagara-partner: ontdek perfect op elkaar afgestemde oplossingen – van licenties en industriële hardware tot add-ons voor efficiënte, schaalbare engineering.
Niagara Framework®-hardware en -controllers voor gebouwenautomatisering
De Niagara-compatibele controllers van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor open en fabrikantonafhankelijke gebouwenautomatiseringssystemen. Ze maken de betrouwbare integratie van veld-, ruimte- en installatieniveau mogelijk – van een enkel gebouw tot schaalbare oplossingen voor meerdere locaties.
Dankzij gestandaardiseerde interfaces, hardware die geschikt is voor industriële toepassingen en langdurige beschikbaarheid profiteert u van een stabiel en toekomstbestendig platform. Op deze manier kunnen engineeringprocessen worden gestandaardiseerd, applicaties worden hergebruikt en op Niagara gebaseerde gebouwbeheersystemen flexibel worden uitgebreid.
Niagara Framework®-engineeringtools en -software
Phoenix Contact breidt het Niagara Framework® uit met krachtige en gratis engineeringtools – van het veldniveau tot in de cloud.
De Niagara-bibliotheken standaardiseren terugkerende taken en verminderen de engineeringinspanning aanzienlijk. In plaats van individuele programmering werkt u met functieblokken met versiebeheer en een uniforme systematiek voor ruimte- en installatieautomatisering.
Een doorlopende workflow maakt efficiënte bulkverwerking mogelijk en zorgt voor consistente resultaten bij alle projecten. De tools kunnen naadloos in bestaande Niagara-omgevingen worden geïntegreerd. Ze zijn gratis beschikbaar via de Niagara Marketplace.
Niagara Framework®-gebouwbeheersysteem (GBS)
Het Niagara Framework® is het wereldwijd erkende platform voor open gebouwbeheersystemen (GBS). Het maakt de fabrikantonafhankelijke integratie van de meest uiteenlopende vakgebieden en systemen mogelijk – en legt daarmee de basis voor flexibele, schaalbare gebouwenautomatisering.
Met Emalytics biedt Phoenix Contact een krachtig gebouwbeheersysteem aan op basis van het Niagara Framework®. De oplossing combineert openheid met industriële robuustheid en is speciaal ontwikkeld voor veeleisende gebouwautomatiseringsprojecten.
U profiteert van één doorlopend platform voor visualisatie, besturing en monitoring – en van de eenvoudige integratie van bestaande systemen en de uitbreidbaarheid op lange termijn van uw op Niagara gebaseerde infrastructuur.
Niagara Framework®-scholingen en -trainingen voor gebouwenautomatisering
Phoenix Contact helpt u bij het opbouwen van kennis op het gebied van op Niagara gebaseerde gebouwenautomatisering met een gestructureerd scholings- en trainingsaanbod. Niagara-trainingen en TCP-certificeringen worden voornamelijk verzorgd door geautoriseerde partners en aangevuld met gerichte scholingen van Phoenix Contact – afgestemd op de regio en de toepassing. Zo profiteert u van praktijkgerichte inhoud en een hoge beschikbaarheid van trainingen. Een gestructureerd onboardingtraject, praktijkgerichte leerstof en gratis Niagara-add-ons en online tutorials maken de start een stuk gemakkelijker. Zo kunt u uw projecten sneller realiseren en het geleerde efficiënt en veilig toepassen.
Phoenix Contact als officiële Niagara Framework®-partner
Als officiële 'Powered by Niagara'-partner werkt Phoenix Contact nauw samen met Tridium aan de ontwikkeling van hardware- en softwareoplossingen voor open gebouwenautomatisering op basis van het Niagara Framework®. De samenwerking in het kader van het 'Growth Partner Program' van Tridium maakt een nauwe afstemming op het gebied van ontwikkeling en engineering mogelijk. Hierdoor profiteert u van optimaal op elkaar afgestemde oplossingen, een hoge mate van compatibiliteit en vroegtijdige toegang tot nieuwe technologieën. Phoenix Contact maakt daarmee actief deel uit van het wereldwijde Niagara-ecosysteem en staat voor toekomstbestendige, fabrikantonafhankelijke oplossingen en een langdurige verdere ontwikkeling van uw op Niagara gebaseerde systemen.
Schakelkastbouw voor Niagara Framework® en gebouwenautomatisering uit één hand Phoenix Contact biedt u uitgebreide schakelkastoplossingen voor op Niagara gebaseerde gebouwenautomatisering – met een compleet programma uit één hand. Van voeding en interface- en I/O-modules tot netwerktechniek en industriële beveiligingsoplossingen zijn alle componenten optimaal op elkaar afgestemd. Zo realiseert u een gestructureerde, ruimtebesparende en efficiënt te implementeren schakelkastarchitectuur. De systemen kunnen naadloos worden geïntegreerd in Niagara Framework®-projecten en vormen de basis voor een betrouwbare, schaalbare gebouwenautomatisering.
Uw contactpersoon
Veelgestelde vragen (FAQ)
De voordelen liggen in het hardwareplatform en de integratiemogelijkheden ervan in open gebouwenautomatiseringssystemen. Phoenix Contact biedt robuuste, industriële besturingen met uitgebreide interfaces en een directe aansluiting van I/O's. Toepassingen kunnen flexibel worden geschaald en naadloos worden geïntegreerd in schakelkast- en infrastructuurconcepten. Resultaat: minder gateways, minder eilandoplossingen en een betere integratie in energie- en gebouwinfrastructuren.
Ja – dankzij industriële hardware, schaalbare architecturen en geïntegreerde voedingsconcepten. De oplossingen van Phoenix Contact zijn gebaseerd op een robuust industrieel ontwerp en kunnen worden geïntegreerd in systemen met een hoge beschikbaarheid, zoals N+1 of 2N. In combinatie met op elkaar afgestemde stroom- en netwerkconcepten ontstaat een betrouwbare oplossing voor beschikbaarheid en bedrijfszekerheid – ook bij kritieke toepassingen.
De grootste meerwaarde zit niet in het Framework zelf, maar in de efficiënte realisering van uw projecten. Met Phoenix Contact vermindert u de engineeringinspanningen en het aantal interfaces en vereenvoudigt u de integratie aanzienlijk. Tegelijkertijd wordt de schakelkastbouw efficiënter en wordt voldaan aan de IT- en beveiligingseisen. In combinatie met schaalbare architecturen verhoogt dit de beschikbaarheid en vermindert het de complexiteit van uw Niagara-projecten.
Ja – Op Niagara gebaseerde licenties kunnen rechtstreeks bij Phoenix Contact worden aangeschaft, bijvoorbeeld voor controllers, supervisors of visualisatie. Het licentieprogramma is optimaal afgestemd op onze hardware en oplossingen. U profiteert van op maat gemaakte pakketten, toegang tot het Emalytics-ecosysteem en gratis Niagara-add-ons, en krijgt ondersteuning bij licentiebeheer en integratie in uw toepassing.